Caratteristiche tecniche
11305G15
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 25 mm D 62 mm B 48 mm C 17 mm d1 37,8 mm D1 52,7 mm rs min 1,1 mm e 0,28 Y1 2,29 Y2 3,54 Y0 2,4 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,41 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 18 kN Capacità carico statico, C0 5 kN Nref 10.000 Tr/min Nlim 14.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,8 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,82 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,18 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 31,5 mm Da max 55,5 mm ra max 1 mm