Caratteristiche tecniche
1202G15
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 15 mm D 35 mm B 11 mm d1 20,2 mm D1 28,8 mm rs min 0,6 mm e 0,34 Y1 1,86 Y2 2,89 Y0 1,95 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,05 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 7,5 kN Capacità carico statico, C0 1,75 kN Nref 18.000 Tr/min Nlim 28.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,18 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,89 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,11 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 19 mm Da max 31 mm ra max 0,6 mm