Caratteristiche tecniche
1202SC3
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 12 mm D 35 mm B 11 mm rs min 0,6 mm e 0,32 Y1 2 Y2 3,1 Y0 2,1 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,05 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 7,6 kN Capacità carico statico, C0 1,75 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 22.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 18.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 19 mm Da max 31 mm ra max 0,6 mm