Caratteristiche tecniche

1216KC3

Cuscinetti orientabili a sfere

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 26 mm
    d1 101,9 mm
    D1 122,1 mm
    rs min 2 mm
    Riferimento bussola associata H216
    e 0,16
    Y1 3,94
    Y2 6,1
    Y0 4,13
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 1,63 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 39,4 kN
    Capacità carico statico, C0 17 kN
    Nref 5.200 Tr/min
    Nlim 6.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,67 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,76 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,24 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 89 mm
    da max 99 mm
    db min 85 mm
    Ce min 5 mm
    Da max 131 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati