Caratteristiche tecniche
1217
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 85 mm D 150 mm B 28 mm d1 107,3 mm D1 130,4 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,69 Y2 5,71 Y0 3,87 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 2,04 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 48,6 kN Capacità carico statico, C0 20,8 kN Nref 5.000 Tr/min Nlim 5.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,16 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,24 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11,76 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 94 mm Da max 141 mm ra max 2 mm