Caratteristiche tecniche

1217KC3

Cuscinetti orientabili a sfere

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 28 mm
    d1 107,3 mm
    D1 130,4 mm
    rs min 2 mm
    Riferimento bussola associata H217
    e 0,17
    Y1 3,69
    Y2 5,71
    Y0 3,87
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 2,04 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 48,6 kN
    Capacità carico statico, C0 20,8 kN
    Nref 5.000 Tr/min
    Nlim 5.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,16 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,24 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,76 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 94 mm
    da max 105 mm
    db min 90 mm
    Ce min 6 mm
    Da max 141 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati