Caratteristiche tecniche
1217S
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 85 mm D 150 mm B 28 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,8 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 2,09 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 49,5 kN Capacità carico statico, C0 20,8 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.500 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.800 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 94 mm Da max 141 mm ra max 2 mm