Caratteristiche tecniche

1218KC3

Cuscinetti orientabili a sfere

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 90 mm
    D 160 mm
    B 30 mm
    d1 112,7 mm
    D1 138,2 mm
    rs min 2 mm
    Riferimento bussola associata H218
    e 0,17
    Y1 3,76
    Y2 5,81
    Y0 3,93
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 2,5 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 56,4 kN
    Capacità carico statico, C0 23,5 kN
    Nref 4.800 Tr/min
    Nlim 5.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,74 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,3 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,7 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 99 mm
    da max 110 mm
    db min 95 mm
    Ce min 6 mm
    Da max 151 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati