Caratteristiche tecniche

1220KC3

Cuscinetti orientabili a sfere

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 100 mm
    D 180 mm
    B 34 mm
    d1 127,2 mm
    D1 153,4 mm
    rs min 2,1 mm
    Riferimento bussola associata H220
    e 0,17
    Y1 3,64
    Y2 5,63
    Y0 3,81
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 3,73 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 68,4 kN
    Capacità carico statico, C0 29,7 kN
    Nref 4.600 Tr/min
    Nlim 4.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,93 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,77 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,23 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 111 mm
    da max 124 mm
    db min 106 mm
    Ce min 7 mm
    Da max 169 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati