Caratteristiche tecniche
1222SK
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 110 mm D 200 mm B 38 mm rs min 2,1 mm Riferimento bussola associata H222X e 0,18 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,9 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 5,33 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 87 kN Capacità carico statico, C0 38,5 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.400 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.800 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 121 mm da max 138 mm db min 116 mm Ce min 7 mm Da max 189 mm ra max 2 mm