Caratteristiche tecniche
16002
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 15 mm D 32 mm B 8 mm rs min 0,3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 5,6 kN Capacità carico statico, C0 2,83 kN Carico limite a fatica, Cu 0,13 kN f0 13,9 Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 26.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 22.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,73 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,59 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 5,41 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 17 mm Da max 30 mm ra max 0,3 mm -
Coefficienti di calcolo