Caratteristiche tecniche
302/32
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 32 mm D 65 mm B 17 mm C 15 mm T 18,25 mm a 14,5 mm rs min 1 mm r1s min 1 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Peso 0,26 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 41,5 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 44 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,83 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,87 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,13 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 37,5 mm db min 39,5 mm Da min 54 mm Da max 59,5 mm Db min 61,5 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo