Caratteristiche tecniche
30202
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 15 mm D 35 mm B 11 mm C 10 mm T 11,75 mm a 8,5 mm rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm e 0,35 Y2 1,75 Y0 0,95 Peso 0,05 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 13,4 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 12,3 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,32 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,94 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,06 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 19,5 mm db min 20,5 mm Da min 28,5 mm Da max 30,5 mm Db min 33 mm ra max 0,6 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo