Caratteristiche tecniche

30203.A

Cuscinetti cambio

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Scatola Cambio 329, 334, 336, 352, 354, HA0
    Diametro esterno 1 40 mm
    Diametro interno 1 17 mm
    Larghezza 1 13,25 mm
    Peso 80 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 7703090182
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => 12/1980 ALBERO PRIMARIO LATO OPPOSTO MOTORE
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 POSTERIORE
    ALBERO PRIMARIO
    SINISTRA / DESTRA
    LATO MOTORE
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 POSTERIORE
    ALBERO PRIMARIO
    SINISTRA / DESTRA
    LATO MOTORE
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ALBERO PRIMARIO
    POSTERIORE
    LATO MOTORE
    SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Rodeo Rodeo 01/1970 => 12/1986 ALBERO PRIMARIO LATO MOTORE

Ultimi prodotti consultati