Caratteristiche tecniche
30204.A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 20 mm D 47 mm B 14 mm C 12 mm T 15,25 mm d1 33,9 mm a 11,3 mm rs min 1 mm r1s min 1 mm e 0,35 Y2 1,74 Y0 0,96 Peso 0,13 kg Designazione ISO355 T2DB020 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 29,6 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 30,6 kN Carico limite a fatica, Cu 3,75 kN Nref 10.000 Tr/min Nlim 17.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,27 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,16 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,84 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 27 mm db min 25,5 mm Da min 40 mm Da max 41,5 mm Db min 44 mm Ca min 2 mm Cb min 3 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo