Caratteristiche tecniche
30205.A
Cuscinetti ruota

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro esterno 1 52 mm Larghezza 1 16,25 mm Peso 140 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM CHEVROLET 96316635 DAEWOO 96316635 FORD 4488728 MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA