Caratteristiche tecniche

30205A

Cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 52 mm
    Larghezza 1 16,25 mm
    Peso 140 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati