Caratteristiche tecniche
30206.A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 30 mm D 62 mm B 16 mm C 14 mm T 17,25 mm d1 45,1 mm a 13,9 mm rs min 1 mm r1s min 1 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Peso 0,23 kg Designazione ISO355 T3DB030 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 45,4 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 50,5 kN Carico limite a fatica, Cu 6,2 kN Nref 7.300 Tr/min Nlim 12.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,82 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,12 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,88 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 37 mm db min 35,5 mm Da min 53 mm Da max 56,5 mm Db min 57 mm Ca min 2 mm Cb min 3 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo