Caratteristiche tecniche

30207A.G15H206

Cuscinetti cambio

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Scatola Cambio AL4/AL5
    Diametro esterno 1 72 mm
    Diametro interno 1 35 mm
    Larghezza 1 18 mm
    Peso 315 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 237270
    PEUGEOT 237270
    RENAULT 8200093843 | 8201468101
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 ALBERO SECONDARIO 2 SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 ALBERO SECONDARIO 1 SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C5 C5 02/2001 => 08/2004 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    DESTRA
    CITROEN C5 C5 FL 09/2004 => 06/2008 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso 09/2006 => 08/2013 ALBERO SECONDARIO 1 SINISTRA / DESTRA
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 ALBERO SECONDARIO 1 SINISTRA / DESTRA
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 => ALBERO SECONDARIO 1 LATO MOTORE
    LATO OPPOSTO MOTORE
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002 ALBERO SECONDARIO 1 LATO OPPOSTO MOTORE

Ultimi prodotti consultati