Caratteristiche tecniche
30207A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 35 mm D 72 mm B 17 mm C 15 mm T 18,25 mm d1 52,3 mm a 15,4 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Peso 0,33 kg Designazione ISO355 T3DB035 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 56 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 62,4 kN Carico limite a fatica, Cu 7,6 kN Nref 6.300 Tr/min Nlim 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,82 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,12 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,88 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 44 mm db min 43,5 mm Da min 62 mm Da max 63,5 mm Db min 67 mm Ca min 3 mm Cb min 3 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo