Caratteristiche tecniche
30208.A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 40 mm D 80 mm B 18 mm C 16 mm T 19,75 mm d1 58,1 mm a 17 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Peso 0,42 kg Designazione ISO355 T3DB040 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 65,6 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 73,4 kN Carico limite a fatica, Cu 8,9 kN Nref 5.800 Tr/min Nlim 9.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,82 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,12 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,88 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 49 mm db min 48,5 mm Da min 69 mm Da max 71,5 mm Db min 75 mm Ca min 3 mm Cb min 3,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo