Caratteristiche tecniche
30209.C
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 45 mm D 85 mm B 19 mm C 16 mm T 20,75 mm d1 63 mm a 17,75 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Peso 0,46 kg Designazione ISO355 T3DB045 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 67 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 74 kN Carico limite a fatica, Cu 9 kN Nref 5.600 Tr/min Nlim 8.800 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,35 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,66 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,34 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 54 mm db min 53,5 mm Da min 74 mm Da max 76,5 mm Db min 80 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo