Caratteristiche tecniche
30210.A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 50 mm D 90 mm B 20 mm C 17 mm T 21,75 mm d1 68,4 mm a 20 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,42 Y2 1,43 Y0 0,79 Peso 0,53 kg Designazione ISO355 T3DB050 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 76,7 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 92,1 kN Carico limite a fatica, Cu 11,2 kN Nref 5.100 Tr/min Nlim 8.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,63 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,15 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,85 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 58 mm db min 58,5 mm Da min 79 mm Da max 81,5 mm Db min 85 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo