Caratteristiche tecniche
30212U
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 60 mm D 110 mm B 22 mm C 19 mm T 23,75 mm d1 82 mm a 22 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Peso 0,95 kg Designazione ISO355 T3EB060 Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 105 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 125 kN Carico limite a fatica, Cu 15,2 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.500 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,36 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,09 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,91 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 70 mm db min 70 mm Da min 96 mm Da max 101,5 mm Db min 103 mm Ca min 4 mm Cb min 4,5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo