Caratteristiche tecniche
30214U
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 70 mm D 125 mm B 24 mm C 21 mm T 26,25 mm d1 95 mm a 25,5 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,42 Y2 1,43 Y0 0,79 Peso 1,26 kg Designazione ISO355 T3EB070 Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 131 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 162 kN Carico limite a fatica, Cu 19,8 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.900 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.900 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,63 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,58 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11,42 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 81 mm db min 80 mm Da min 110 mm Da max 116,5 mm Db min 118 mm Ca min 4 mm Cb min 5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo