Caratteristiche tecniche
30215A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 75 mm D 130 mm B 25 mm C 22 mm T 27,25 mm d1 99,9 mm a 27,5 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,43 Y2 1,38 Y0 0,76 Peso 1,36 kg Designazione ISO355 T4DB075 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 145 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 185 kN Carico limite a fatica, Cu 22,4 kN Nref 3.500 Tr/min Nlim 5.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,89 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,63 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11,37 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 85 mm db min 85 mm Da min 115 mm Da max 121,5 mm Db min 124 mm Ca min 4 mm Cb min 5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo