Caratteristiche tecniche
30326U
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 130 mm D 280 mm B 58 mm C 49 mm T 63,75 mm d1 198,5 mm a 53,5 mm rs min 5 mm r1s min 4 mm e 0,35 Y2 1,74 Y0 0,96 Peso 17,4 kg Designazione ISO355 T2GB130 Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 650 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 830 kN Carico limite a fatica, Cu 81,4 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.800 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,38 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,6 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,4 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 164 mm db min 152 mm Da min 239 mm Da max 262 mm Db min 255 mm Ca min 8 mm Cb min 14,5 mm ra max 4 mm r1a max 3 mm -
Coefficienti di calcolo