Caratteristiche tecniche
31306.A
Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 30 mm D 72 mm B 19 mm C 14 mm T 20,75 mm d1 52,4 mm a 18,6 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Peso 0,39 kg Designazione ISO355 T7FB030 Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 55,2 kN Valutazione fattore di vita, A3 1 Capacità carico statico, C0 60,7 kN Carico limite a fatica, Cu 7,4 kN Nref 6.100 Tr/min Nlim 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,38 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,73 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,27 Hz -
Dimensioni di ingombro
da max 39 mm db min 38,5 mm Da min 55 mm Da max 63,5 mm Db min 68 mm Ca min 3 mm Cb min 6,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo