Caratteristiche tecniche

3200A

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 10 mm
    D 30 mm
    B 14 mm
    d1 17,9 mm
    D1 23,9 mm
    a 15,1 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,04 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 7,6 kN
    Capacità carico statico, C0 4,55 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,29 kN
    f0 13,8
    Nref 17.000 Tr/min
    Nlim 23.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,22 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,18 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,82 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 14 mm
    Da max 26 mm
    ra max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati