Caratteristiche tecniche

32011.A

Cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 90 mm
    Diametro interno 1 55 mm
    Larghezza 1 24.6 mm
    Peso 552 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 1300535080
    MAZDA 9960-32-011
    MERCEDES 0079810405 | 0099816005
    RENAULT 432105162R
    VOLKSWAGEN 2E0501319A | 293501319
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 => 12/1989 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Master Master III 04/2010 => 06/2014 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Master Master III FL 05/2014 => POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLKSWAGEN Crafter Crafter 04/2006 => 12/2016

Ultimi prodotti consultati