Caratteristiche tecniche

3201AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 12 mm
    D 32 mm
    B 15,9 mm
    d1 18,3 mm
    D1 25,8 mm
    a 16,6 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,05 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 10,4 kN
    Capacità carico statico, C0 5,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,38 kN
    f0 12,8
    Nref 16.000 Tr/min
    Nlim 22.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,38 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 3,44 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 2,64 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,36 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 16 mm
    Da max 28 mm
    ra max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati