Caratteristiche tecniche

3202AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 15 mm
    D 35 mm
    B 15,9 mm
    d1 21,1 mm
    D1 29,3 mm
    a 18 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,06 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 11,4 kN
    Capacità carico statico, C0 7,1 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,48 kN
    f0 13,5
    Nref 14.000 Tr/min
    Nlim 20.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 3,97 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,13 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,87 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 19 mm
    Da max 31 mm
    ra max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati