Caratteristiche tecniche

3203AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 17 mm
    D 40 mm
    B 17,5 mm
    d1 24 mm
    D1 33,1 mm
    a 20,4 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,6 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,08 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 14,2 kN
    Capacità carico statico, C0 9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,59 kN
    f0 13,6
    Nref 13.000 Tr/min
    Nlim 17.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,03 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,14 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,86 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 21 mm
    Da max 36 mm
    ra max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati