Caratteristiche tecniche

3204AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 20,6 mm
    d1 28,7 mm
    D1 38,7 mm
    a 24,1 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,15 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 19,1 kN
    Capacità carico statico, C0 12,4 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,81 kN
    f0 13,6
    Nref 12.000 Tr/min
    Nlim 15.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,03 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,14 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,86 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 25 mm
    Da max 42 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati