Caratteristiche tecniche

3206B

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 23,8 mm
    d1 41,9 mm
    D1 54,2 mm
    a 40,6 mm
    Angolo di contatto α 32 °
    rs min 1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,31 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 27,3 kN
    Capacità carico statico, C0 27 kN
    Carico limite a fatica, Cu 1,73 kN
    f0 14,9
    Nref 8.300 Tr/min
    Nlim 11.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,13 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,87 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,13 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 35 mm
    Da max 57 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati