Caratteristiche tecniche
3207A
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 35 mm D 72 mm B 27 mm d1 42,4 mm D1 63,8 mm a 36,5 mm Angolo di contatto α 25 ° rs min 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,42 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 37,4 kN Capacità carico statico, C0 28,2 kN Carico limite a fatica, Cu 1,73 kN f0 14,3 Nref 7.600 Tr/min Nlim 9.200 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,7 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,66 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 5,34 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 41,5 mm Da max 65,5 mm ra max 1 mm