Caratteristiche tecniche

3207AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 27 mm
    d1 42,4 mm
    D1 63,8 mm
    a 36,5 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,42 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 37,4 kN
    Capacità carico statico, C0 28,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 1,73 kN
    f0 14,3
    Nref 7.600 Tr/min
    Nlim 9.200 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,7 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,66 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,34 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 41,5 mm
    Da max 65,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati