Caratteristiche tecniche

3207BC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 27 mm
    d1 48,5 mm
    D1 63,3 mm
    a 47,2 mm
    Angolo di contatto α 32 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,48 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 36,4 kN
    Capacità carico statico, C0 37,5 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,43 kN
    f0 14,8
    Nref 7.400 Tr/min
    Nlim 9.200 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,05 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,86 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,14 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 41,5 mm
    Da max 65,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati