Caratteristiche tecniche

3208B

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 30,2 mm
    d1 54 mm
    D1 70,2 mm
    a 52 mm
    Angolo di contatto α 32 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,65 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 41,4 kN
    Capacità carico statico, C0 43,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,8 kN
    f0 15
    Nref 6.900 Tr/min
    Nlim 8.200 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,22 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,89 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,11 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 46,5 mm
    Da max 73,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati