Caratteristiche tecniche

3209AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 30,2 mm
    d1 57,2 mm
    D1 72,6 mm
    a 43,2 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,58 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 45,7 kN
    Capacità carico statico, C0 37,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,27 kN
    f0 14,6
    Nref 6.500 Tr/min
    Nlim 7.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,04 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,72 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,28 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 51,5 mm
    Da max 78,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati