Caratteristiche tecniche

3214AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 70 mm
    D 125 mm
    B 39,7 mm
    d1 86,7 mm
    D1 106,3 mm
    a 61,6 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 1,52 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 81,5 kN
    Capacità carico statico, C0 76,3 kN
    Carico limite a fatica, Cu 4,55 kN
    f0 15,2
    Nref 4.600 Tr/min
    Nlim 5.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,94 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,68 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,32 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 78 mm
    Da max 117 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati