Caratteristiche tecniche

3215A

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 75 mm
    D 130 mm
    B 41,3 mm
    d1 89,2 mm
    D1 116 mm
    a 65 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 2,45 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 85,1 kN
    Capacità carico statico, C0 83,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 4,9 kN
    f0 15,1
    Nref 4.400 Tr/min
    Nlim 4.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,02 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,69 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,31 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 83 mm
    Da max 122 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati