Caratteristiche tecniche

3216A

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 44,4 mm
    d1 96,1 mm
    D1 125,4 mm
    a 69 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 2 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 2,45 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 97 kN
    Capacità carico statico, C0 93 kN
    Carico limite a fatica, Cu 5,3 kN
    f0 15,3
    Nref 4.300 Tr/min
    Nlim 4.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,12 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,7 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,3 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 89 mm
    Da max 131 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati