Caratteristiche tecniche
3217
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 85 mm D 150 mm B 49,2 mm d1 101,1 mm D1 138,3 mm a 97,1 mm Angolo di contatto α 35 ° rs min 2 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 3,57 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 129 kN Capacità carico statico, C0 151 kN Carico limite a fatica, Cu 8,9 kN f0 15,8 Nref 4.000 Tr/min Nlim 4.200 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,42 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,87 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,13 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 94 mm Da max 141 mm ra max 2 mm