Caratteristiche tecniche

3218

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 90 mm
    D 160 mm
    B 52,4 mm
    d1 107,2 mm
    D1 146,5 mm
    a 104,3 mm
    Angolo di contatto α 35 °
    rs min 3 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 4,39 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 130 kN
    Capacità carico statico, C0 151 kN
    Carico limite a fatica, Cu 8,6 kN
    f0 14,1
    Nref 3.900 Tr/min
    Nlim 3.900 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,46 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,88 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,12 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 103 mm
    Da max 147 mm
    ra max 2,5 mm

Ultimi prodotti consultati