Caratteristiche tecniche
3302A
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 15 mm D 42 mm B 19 mm d1 25,6 mm D1 34,5 mm a 21,5 mm Angolo di contatto α 25 ° rs min 1 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,11 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 15,7 kN Capacità carico statico, C0 10 kN Carico limite a fatica, Cu 0,66 kN f0 13,6 Nref 11.000 Tr/min Nlim 16.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,14 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 4,86 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 20 mm Da max 37 mm ra max 1 mm