Caratteristiche tecniche

3308AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 40 mm
    D 90 mm
    B 36,5 mm
    d1 51,4 mm
    D1 77 mm
    a 46,4 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 0,95 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 61,2 kN
    Capacità carico statico, C0 45,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,8 kN
    f0 13,7
    Nref 6.000 Tr/min
    Nlim 7.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,12 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,16 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,84 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 48 mm
    Da max 82 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati