Caratteristiche tecniche

3308B

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 40 mm
    D 90 mm
    B 36,5 mm
    d1 57,7 mm
    D1 78,1 mm
    a 59 mm
    Angolo di contatto α 32 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 1,05 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 59,4 kN
    Capacità carico statico, C0 59,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3,85 kN
    f0 14,3
    Nref 5.800 Tr/min
    Nlim 7.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,36 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,87 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7,13 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 48 mm
    Da max 82 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati