Caratteristiche tecniche

3309AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 45 mm
    D 100 mm
    B 39,7 mm
    d1 62,3 mm
    D1 81,6 mm
    a 50,1 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 1,21 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 66,2 kN
    Capacità carico statico, C0 51 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3,15 kN
    f0 13,9
    Nref 5.500 Tr/min
    Nlim 6.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,34 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,2 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,8 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 53 mm
    Da max 92 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati