Caratteristiche tecniche

3310AC3

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 50 mm
    D 110 mm
    B 44,4 mm
    d1 68,3 mm
    D1 89,6 mm
    a 55 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 2 mm
    Classe di gioco radiale C3
    Classe di precisione P0
    Peso 1,6 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 78,4 kN
    Capacità carico statico, C0 61,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3,8 kN
    f0 13,9
    Nref 5.200 Tr/min
    Nlim 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,32 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,2 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,8 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 59 mm
    Da max 101 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati